Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de connecteur :
DIN circulaire
-
Système de connecteur :
Fil à carte
-
Se connecte à/au :
Circuit imprimé
Fonctionnalités de configuration
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Angle droit
-
Nombre de positions :
5
-
État de chargement des contacts du connecteur :
Chargement sélectif
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC):
250
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Noir
-
Matériau du blindage :
Laiton
-
Matériau de placage du blindage :
Nickel
-
Épaisseur de la plaque de blindage :
1.27 µm [ 50 µin ]
-
Matériau de la plaque de blindage :
Nickel
-
Épaisseur du revêtement de blindage :
1.27 µm [ 50 µin ]
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de base du contact :
Laiton
-
Matériau de placage de la zone de contact PCB :
Étain
-
Forme de contact :
Diapason
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Étain
-
Épaisseur du placage de la surface de contact :
2.54 µm [ 100 µin ]
-
Disposition des contacts :
Décalé
-
Épaisseur du placage de l'extrémité de la zone de contact PCB :
2.54 µm [ 100 µin ]
-
Courant nominal du contact (max) (A):
7.5
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au circuit imprimé :
Trou traversant – Soudure
-
Longueur des pattes et des broches :
3.56 mm [ .14 in ]
Fixation mécanique
-
Dispositif de montage sur panneau :
Sans
-
Alignement du montage PCB :
Avec
-
Alignement de l'accouplement :
Avec
-
Maintien de la connexion :
Sans
-
Type d'alignement de l'accouplement :
Clavette
-
Support de montage pour PCB :
Avec
-
Type de retenue pour montage PCB :
Jambes coudées
-
Type de montage :
Montage sur carte
-
Type d'alignement du montage pour circuit imprimé :
Disposition de la tige de soudure
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
Nylon
-
Axe central (pas) :
2.49 mm [ .1 in ]
Dimensions
-
Longueur :
15.75 mm [ .62 in ]
-
Largeur :
21.84 mm [ .86 in ]
-
Épaisseur du PCB (recommandée) (mm):
2.36
-
Hauteur du connecteur :
20.83 mm [ .824 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Blindé :
Oui
-
Application du circuit :
Signal
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-0
-
Normes compatibles :
CSA LR3507, UL E28476
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Boîte
-
Quantité par emballage :
180