Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de conducteurs :
2
-
Nombre de brins :
7
Caractéristiques électriques
-
Courant nominal (A):
9
-
Capacité (pF/ft):
28
-
Tension de fonctionnement (V):
300
Caractéristiques du corps
-
Matériau de la gaine :
PVC
-
Couleur du câble :
Gris
-
Matériau de l'isolant :
PVC
-
Matériau du conducteur :
Cuivre étamé, Cuivre étamé, Cuivre étamé
Caractéristiques du boîtier
-
Axe central (pas) :
3.96 mm [ .156 in ]
Dimensions
-
Longueur du câble :
76,19 m [ 250 ft ]
-
Dimension du fil (AWG):
18
-
Dimension du fil (mm²):
.82
-
Taille des brins (AWG):
26
-
Épaisseur de l'isolant :
1,73 mm [ 0,068 in ]
-
Largeur de l'isolant du câble :
7.93 mm [ .312 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement (°C):
-20 – 105
Fonctionnement/Application
Normes de l’industrie
-
Normes compatibles :
UL E47891
-
Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences :
CSA, UL
-
Certification UL :
Style AWM 2651
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Bobine, Bobine, Bobine