Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de fonction de la mise à la terre :
Plaque de mise à la terre
-
Options de mise à la terre :
Mise à la terre du panneau
-
Type de connecteur pour station d'accueil :
Fiche
-
Système de connecteur :
Câble-à-carte
-
Étanche :
Non
-
Se connecte à/au :
Circuit imprimé
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
Polyester
-
Couleur du boîtier :
Naturel
-
Axe central (pas) :
1.27 mm [ .05 in ]
Fixation mécanique
-
Alignement du montage PCB :
Sans
-
Type de retenue pour montage PCB :
Verrou de carte
-
Support de montage pour PCB :
Avec
-
Type de montage :
Montage sur carte
Caractéristiques de terminaison
-
Longueur des pattes et des broches :
2.49 mm [ .01 in ]
-
Méthode de raccordement au PCB :
Trou traversant – Soudure
Fonctionnalités de contact
-
Épaisseur du placage de la surface de contact (µin):
30
-
Matériau de placage de la zone de contact PCB :
Étain
-
Matériau de base du contact :
Bronze phosphoreux
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Or
-
Matériau du contact :
Nickel
-
Nombre de contacts utilitaires :
0
-
Courant nominal du contact (max) (A):
.5
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
24
-
Type de conditionnement :
Boîte
Caractéristiques du corps
-
Matériau de la plaque de mise à la terre :
Acier inoxydable
-
Matériau du boîtier :
Acier
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-0
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
200
-
Nombre de rangées :
8
-
Nombre de positions de signaux :
200
-
Nombre de positions d'alimentation :
0
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Vertical
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-55 – 85 °C [ -67 – 185 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Signal
Autre
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme aux exemptions
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme aux exemptions