Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de pince d’ancrage :
Raccord à griffes
-
Type d'installation :
Boulonné
Caractéristiques électriques
-
Classe de tension (kV):
≤ 42
Caractéristiques du corps
Fixation mécanique
-
Couple de serrage (recommandé) (Nm):
22
Dimensions
-
Taille du boulon :
2 x M8
-
Diamètres des conducteurs compatibles - aluminium (mm):
6,3 – 15,7
-
Sections de conducteurs compatibles (AAC) (AWG/kcmil):
4 – 300
-
Sections de conducteurs compatibles (ACSR) (mm²):
25/4 – 120/20
-
Diamètres des conducteurs compatibles - cuivre (mm):
5,1 – 12,5
-
Sections de conducteurs compatibles (AAC) (mm²):
25 – 150
Fonctionnement/Application
-
Type d'application :
Aérien
Normes de l’industrie
-
Normes compatibles :
VDE 0210 et 0212