Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Durée limite de stockage :
3 ans
-
Type d'installation :
Appliqué à froid, Rétractable à froid
-
Type de blindage du câble :
Ruban
Fonctionnalités de configuration
Caractéristiques électriques
-
Classe de tension (kV):
≤ 15
Caractéristiques du corps
-
Matériau de l'isolant :
Plastique
Dimensions
-
Diamètres de conducteurs compatibles (AWG/kcmil):
2 – 3/0
-
Diamètres d'isolant compatibles :
13 – 20 mm [ 0,53 – 0,8 in ]
-
Longueur (installé) :
266.7 mm [ 10.5 in ]
-
Diamètres des conducteurs compatibles :
7,36 – 11,68 mm [ 0,29 – 0,46 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement (°C):
-40 – 40
Fonctionnement/Application
-
Type d'application :
Intérieur
Normes de l’industrie
-
Normes compatibles :
HD CENELEC 629.1, IEEE 48
Disponibilité du produit
-
Disponibilité :
Amériques
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
1