Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu

Nos terminaisons de câbles intérieurs et extérieurs Raychem TFT-R s'installent sans outil. Le corps rouge des embouts est pré-lubrifié et pré-étendu sur un support droit solide, ce qui facilite son installation dans les espaces confinés. Ces embouts rétractables à froid sont dotés d’un système avancé de contrôle des contraintes utilisant la technologie de matrice d’oxyde métallique qui offre des performances électriques supérieures. Ils sont dotés d’un tube isolant extérieur en élastomère formulé pour des performances à long terme dans des environnements extrêmes. Le tube isolant en élastomère supérieur, associé au système de contrôle positif des contraintes positionné et au mastic d’étanchéité à l’humidité, fournit des installations, simples, fiables et cohérentes.

Les embouts TFT-R, TFT-R-G et TFT-R-SG sont conçus pour les câbles diélectriques extrudés blindés et non blindés à conducteur unique de 5/8, 15, 25 et 35 kV jusqu’à 1 250 kcmil. 

barre

Principales caractéristiques

  • Offre une longue durée de vie sans entretien, même dans les zones fortement contaminées
  • Le matériau ne se dégrade pas dans les applications extérieures ; stabilité exceptionnelle aux UV
  • Étanche à toute humidité et contamination
  • Le noyau résistant à l’écrasement empêche l’effondrement pour cause de mauvaise manipulation
  • Facilite l’installation dans les espaces confinés
  • Moins de kits pour s’adapter à une plus large gamme de tailles de câbles
barre
barre
FAQ

Foire aux questions

Question : Quelle est la principale différence entre les modèles TFT-E de Raychem et TFT-R de TE ? 

Réponse : Notre gamme d'embouts rétractables à froid Raychem TFT est disponible avec un corps gris ou rouge. Ils sont tous deux fabriqués à partir de notre silicone spécialement formulé Raychem. 

 

Cliquez ici pour la FAQ sur les terminaisons de câble

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Durée limite de stockage  3 ans

  • Type d'installation  Appliqué à froid, Rétractable à froid

  • Type de blindage du câble  Aucun, Ruban

Fonctionnalités de configuration

  • Nombre de conducteur  1

Caractéristiques électriques

  • Classe de tension (kV) ≤ 15, ≤ 35, ≤ 5, ≤ 25, ≤ 8

Caractéristiques du corps

  • Matériau de l'isolant  Plastique

  • Nombre d'ailettes  3, 5, 8

Dimensions

  • Diamètres de conducteurs compatibles (AWG/kcmil) 2 – 250,

  • Diamètres d'isolant compatibles (mm) 16 – 28, 13 – 20, 22 – 37, 38 – 56, 27 – 43, 16,5 – 27

  • Diamètres d'isolant compatibles (in) 1,06 – 1,7, 0,64 – 1,09, 0,53 – 0,8, 0,65 – 1,062, 0,85 – 1,45, 1,49 – 2,2

  • Longueur (installé) (mm) 266.7, 292.1, 381, 635

  • Longueur (installé) (in) 10.5, 11.5, 15, 25

  • Diamètres des conducteurs compatibles (mm) 20,57 – 32,76, 7,36 – 14,73, 4,67 – 7,36, 29,21 – 32,76, 10,66 – 14,73, 10,66 – 20,57, 17,27 – 25,4, 14,73 – 25,4, 8,38 – 11,93, 20,57 – 25,4, 13,46 – 20,57, 14,73 – 20,57, 25,4 – 32,76, 7,36 – 11,68

  • Diamètres des conducteurs compatibles (in) 1 – 1,29, 0,58 – 0,81, 1,15 – 1,29, 0,81 – 1,29, 0,81 – 1, 0,58 – 1, 0,18 – 0,29, 0,33 – 0,47, 0,42 – 0,58, 0,29 – 0,46, 0,42 – 0,81, 0,29 – 0,58, 0,68 – 1, 0,53 – 0,81

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement (°C) -40 – 40

Fonctionnement/Application

  • Type d'application  Extérieur, Intérieur

Normes de l’industrie

  • Normes compatibles  HD CENELEC 629.1, IEEE 48

Disponibilité du produit

  • Disponibilité  Amériques

Caractéristiques de l’emballage

  • Quantité par emballage  1

Autre

  • Instructions d'installation  Anglais

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-TFT-R

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue