Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de placage de la zone de contact PCB :
Nickel
-
Type de contact :
Support
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Or
-
Matériau du placage de la zone de contact du fil :
Étain-plomb
-
Maintien des contacts :
Avec
-
Matériau de base du contact :
Bronze phosphoreux
-
Courant nominal du contact (max) (A):
5
Dimensions
-
Diamètres d'isolant compatibles :
1.14 – 2.41 mm [ .045 – .095 in ]
-
Dimension du fil (AWG):
22 – 18
-
Dimension du fil (mm²):
.3 – .9
-
Dimension du fil (CMA):
642 – 1624
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
5000
-
Type de conditionnement :
Pièce détachée
Marquage d’identification
-
Code de couleur de contact :
Violet
Fixation mécanique
-
Type de maintien des contacts :
Patte de verrouillage
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble :
Sertissage
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Électricité et signaux