Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Technologie :
Thermorétractable
-
Type de produit :
Raccord en ligne moyenne tension
-
Isolation :
PILC, Polymérique
-
Type de blindage du câble :
Ruban
-
Connecteurs à serrage mécanique inclus :
Non
-
Famille de produits :
HVSR
Fonctionnalités de configuration
Caractéristiques électriques
-
Classe de tension (kV):
≤ 25
Dimensions
-
Gamme de section (AWG/kcmil):
1 – 250
-
Diamètre de l'isolant :
20.32 – 38.1 mm [ .8 – 1.5 in ]
-
Diamètre du conducteur :
8.38 – 20.57 mm [ .33 – .81 in ]
-
Diamètre extérieur de la gaine :
50.8 mm [ 2 in ]
-
Diamètre de l'isolant (plastique) (in):
1.15 – 1.5
-
Diamètre de l'isolant (PILC) (in):
.8 – 1.2
Fonctionnement/Application
-
Type d'application :
Connecteur trifurqué, En ligne, Transition
Normes de l’industrie
-
Spécification de la conception :
Norme IEEE 404
Disponibilité du produit
-
Disponibilité :
AMÉRIQUES, ANZPAC, ASIE, Chine, EMEA
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
1