Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Répartition de l'adhésif :
En ligne
-
Type d'installation :
Campagne machine de thermorétraction
-
Type de produit :
Raccord en ligne
-
Type de blindage du câble :
Ruban
Dimensions
-
Diamètre de l'isolant (plastique) (in):
1.3 – 2.25
-
Diamètres de conducteurs compatibles (AWG/kcmil):
750 – 1000
-
Diamètres d'isolant compatibles :
33,02 – 57,15 mm [ 1,3 – 2,25 in ]
-
Diamètres des conducteurs compatibles :
25,4 – 29,21 mm [ 1 – 1,15 in ]
-
Diamètre extérieur de la gaine :
62.23 mm [ 2.45 in ]
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
1
Normes de l’industrie
-
Normes compatibles :
IEEE 404
Disponibilité du produit
-
Disponibilité :
Amériques
Autre
-
Instructions d'installation :
Anglais
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme
Caractéristiques électriques
-
Classe de tension (kV):
≤ 8
Fonctionnalités de configuration
Caractéristiques du corps
-
Matériau de l'isolant :
Plastique