Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu

Nos kits de jonction thermorétractable Raychem HVS-1C pour câble blindé sont conçus pour offrir une installation compacte et discrète avec une augmentation minimale du diamètre.  

Les jonctions HVS sont conforment à la norme IEEE 404 et peuent être utilisées sur les rubans de cuivre, les blindages du câble, les gaines de plomb et les câbles UniShield. Certains kits contiennent des gaines pour la couche extérieure.

ligne orange

Principales caractéristiques

  • Les kits contiennent un kit de mise à la terre sans soudure composé d’une pince de mise à la terre, d’une tresse de mise à la terre et d’un filet de blindage.
  • La propriété de thermorétraction permet aux kits de s'adapter à des câbles de forme irrégulière ou câbles sortant de la norme.
  • Répond aux exigences de la nome IEEE-404
ligne orange
ligne orange
FAQ

Foire aux questions

Question : Est-ce que TE propose une formation pour l'installation de son kit de jonction thermorétractable Raychem ?

Réponse : oui, notre kit de jonction thermorétractable Raychem fait partie de notre programme de formation à l’installation. Pour en savoir plus sur nos programmes de formation et nos horaires, consultez TE.com/trainingcenter.

 

Question : Quels types de connecteurs sont compris dans le kit de jonction thermorétractable Raychem ?

Réponse : Notre kit de jonction thermorétractable peut être utilisé avec des connecteurs à serrage mécanique ou de cisaillement. Il est prévu pour les câbles en cuivre ou en aluminium. Vous pouvez choisir la technologie de connecteur à inclure dans votre kit car nous fabriquons et proposons les deux types.

 

Question : Comment est construit le kit de jonction thermorétractable Raychem HVS-1C ?

Réponse : Notre kit de jonction thermorétractable Raychem HVS-1C pour câble blindé est constitué d'une double paroi en polymère réticulé multicouche (blindage et isolation), qui assure la protection mécanique et la conductivité thermique et électrique. Les kits comprennent également d'autres composants pour renforcer chaque caractéristique du câble, comme le contrôle des contraintes, l'isolation, le blindage, l'étanchéité et la protection mécanique.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Répartition de l'adhésif  En ligne

  • Type d'installation  Campagne machine de thermorétraction

  • Type de produit  Raccord en ligne

  • Type de blindage du câble  Ruban

Fonctionnalités de configuration

  • Nombre de conducteur  1

Caractéristiques électriques

  • Classe de tension (kV) ≤ 15, ≤ 25, ≤ 8, ≤ 35

Caractéristiques du corps

  • Matériau de l'isolant  Plastique

Dimensions

  • Diamètre de l'isolant (plastique) (in) 1.5 – 1.8, 1.6 – 2.5, 1.2 – 1.7, .9 – 1.3, .55 – .9, 1.3 – 2.25, .35 – .65, 1.1 – 1.6, 1.25 – 1.8, .95 – 1.35, 1.2 – 1.5, .65 – 1.05, .9 – 1.2, 1.55 – 2.15, 1 – 1.6

  • Diamètres de conducteurs compatibles (AWG/kcmil) 1/0 – 3/0, 1 – 250, 1250 – 2000, 1 – 4/0, 2 – 4/0, 250 – 350, 350 – 500, 4/0 – 600, 500 – 750, 600 – 1000, 6 – 2, 750 – 1000

  • Diamètres d'isolant compatibles (mm) 16,51 – 26,67, 22,86 – 38,2, 33,02 – 57,15, 27,94 – 63,5, 31,75 – 45,72, 27,94 – 40,64, 38,1 – 45,72, 25,4 – 40,64, 22,86 – 30,48, 39,4 – 54,16, 8,89 – 16,51, 30,48 – 43,18, 24,13 – 34,3, 22,86 – 33,02, 13,97 – 25,34

  • Diamètres d'isolant compatibles (in) 1,55 – 2,15, 1,2 – 1,7, 1 – 1,6, 1,5 – 1,8, 1,2 – 1,5, 0,9 – 1,2, 1,3 – 2,25, 0,95 – 1,35, 1,6 – 2,5, 1,25 – 1,8, 0,35 – 0,65, 0,9 – 1,3, 1,1 – 1,6, 0,55 – 0,997, 0,65 – 1,05

  • Diamètres des conducteurs compatibles (mm) 32, 17,27 – 20,6, 4,57 – 7,36, 13,46 – 22,6, 20,57 – 25,4, 20,6 – 25,4, 8,38 – 13,46, 7,36 – 13,46, 9,4 – 11,94, 22,6 – 29,21, 14,47 – 20,6, 25,4 – 29,21, 14,47 – 17,27, 8,38 – 14,73

  • Diamètres des conducteurs compatibles (in) 1 – 1,15, 0,68 – 0,81, 0,18 – 0,29, 0,37 – 0,47, 0,33 – 0,58, 0,53 – 0,89, 0,89 – 1,15, 0,33 – 0,53, 0,57 – 0,68, 0,81 – 1, 1,26 – 1,58, 0,29 – 0,53

  • Diamètre extérieur de la gaine (mm) 20.32, 29.21, 31.75, 38.1, 39.4, 45.72, 47, 53.34, 58.42, 62.23, 71.12

  • Diamètre extérieur de la gaine (in) .8, 1.15, 1.25, 1.5, 1.55, 1.8, 1.85, 2.1, 2.3, 2.45, 2.8

Normes de l’industrie

  • Normes compatibles  IEEE 404

Disponibilité du produit

  • Disponibilité  Amériques, Asie, Australie, Nouvelle-Zélande et îles du Pacifique, Chine, Europe, Moyen-Orient et Afrique

Caractéristiques de l’emballage

  • Quantité par emballage  1

Autre

  • Instructions d'installation  Anglais

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-HVS-1C

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue