Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de composant intégré :
Aucun
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
-
Type de prolongateur :
Unique
-
Étanche :
Oui
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de base du contact :
Alliage de cuivre
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Or
-
Courant nominal du contact (max) (A):
1
-
Taille de contact compatible :
20, 22
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Signal
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Caractéristiques du corps
-
Matériau du joint d'étanchéité :
Caoutchouc de silicone
-
Couleur du joint d'étanchéité :
Bleu
-
Couleur principale :
Noir
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
Époxy
Fonctionnalités de configuration
Autre
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme aux exemptions
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme aux exemptions