Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de composant intégré :
Aucun
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
-
Type de prolongateur :
Unique
-
Étanche :
Oui
Fonctionnalités de configuration
Caractéristiques du corps
-
Matériau du joint d'étanchéité :
Caoutchouc de silicone, Caoutchouc fluorosilicone
-
Couleur du joint d'étanchéité :
Rouge
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de base du contact :
Alliage de cuivre, Laiton
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Or (Au)
-
Courant nominal du contact (max) (A):
1
-
Taille de contact compatible :
16, 20, 22
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Signal