Type de connecteur femelle :
Partie inférieure ouverte
-
Système de connecteur :
Câble-à-carte
-
Étanche :
Non
Fonctionnalités de configuration
-
Type de câble et fil compatible :
Fil isolé
Caractéristiques du corps
-
Matériau du fourreau :
Cuivre
-
Matériau de placage du manchon :
Étain
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de base du contact :
Cuprobéryllium
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Or (Au)
-
Matériau de placage :
Étain
-
Courant nominal du contact (max) (A):
5
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble :
Soudure
-
Méthode d'insertion :
Manuel/semi-automatique
-
Méthode de raccordement au PCB :
Trou traversant – Press-Fit
Dimensions
-
Épaisseur du PCB (recommandée) :
.79 – 3.18 mm [ .03 – .05 in ]
-
Longueur du support :
2.54 mm [ .1 in ]
-
Diamètre du trou du CI :
1.04 mm [ .041 in ]
-
Diamètres des broches mâles (mm):
.28 – .46, .41 – .53
-
Diamètres des broches mâles (in):
.016 – .021, .011 – .018
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Signal
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
2000
-
Type de conditionnement :
Pièce détachée
Autre
-
Matériau du ressort :
Cuprobéryllium