32
Caractéristiques du corps
-
Profil de connecteur :
Standard
-
Type de cadre :
Ouvert
Fonctionnalités de contact
-
Fabrication de contacts :
Estampillé et formé
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Or
-
Épaisseur du placage de la surface de contact (µin):
25
-
Courant nominal du contact (max) (A):
3
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
2.54 mm [ .1 in ]
Dimensions
-
Espacement de ligne à ligne :
15.24 mm [ .6 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Signal