Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de produit :
Assemblage de connecteurs
-
Système de connecteur :
Fil à carte
-
Étanche :
Oui
-
Se connecte à/au :
Circuit imprimé
-
Type de connecteur :
Connecteur
-
Type de boîtier :
Métal
Fonctionnement/Application
-
Durée de vie (Cycles):
500
-
Application du circuit :
Signal
-
Blindé :
Non
Fixation mécanique
-
Alignement de l'accouplement :
Avec
-
Type de montage :
Montage panneau
-
Maintien de la connexion :
Avec
Caractéristiques du corps
-
Protection de l'environnement :
IP65
-
Type de protection contre l'environnement :
Étanche
-
Matériau de placage du boîtier :
Nickel
-
Matériau du boîtier :
CuZn
-
Type de matériau de l'isolant :
PBT
-
Hermétique :
Non
Dimensions
-
Longueur de l'ensemble (mm):
15.5
-
Dimension du fil (AWG):
24
-
Dimension du fil (mm²):
.25
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
25
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-2
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au PCB :
Trou traversant – Soudure
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC):
60
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
3
-
Nombre de positions d'alimentation :
0
-
Nombre de positions de signaux :
3
-
Contacts préchargés :
Oui
Fonctionnalités de contact
-
Courant nominal du contact (max) (A):
3
-
Genre inversé :
Oui
-
Disposition des contacts :
Circulaire
-
Type de contact :
Support
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 80 °C [ -40 – 176 °F ]
Autre
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme aux exemptions
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme aux exemptions