Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Fonctionnalités de configuration
-
Disposition des contacts :
SPST NO
-
Nombre de pôles :
1
-
Disposition des contacts du commutateur auxiliaire :
SPDT
Caractéristiques électriques
-
Courant nominal du contact (A):
50
-
Résistance de la bobine (Ω):
70
-
Tension nominale de la bobine (VDC):
28
-
Tension de commutation du contact (max) (VDC):
28
Caractéristiques du corps
-
Type de boîtier :
Étanche
Caractéristiques de terminaison
-
Type de connexion et de raccordement auxiliaire :
Borne 6-32 UNC-2A
-
Type de connexion et de raccordement au réseau :
Borne 1/4-28 UNF-2A
-
Type de connexion et de raccordement de la bobine :
Goujon 6-32 UNC-2A
Fixation mécanique
-
Type de montage :
Châssis
-
Couple (auxiliaire) (in-lbs):
7,5
-
Type d'installation du produit :
Plaque de montage
-
Couple (bobine) (in-lbs):
7,5
-
Couple (principal) (in-lbs):
56,3
Fonctionnement/Application