Caractéristiques du type de produit
-
Type de capteur :
Potentiomètre industriel
Fonctionnalités de configuration
-
Raccordement électrique :
Bornes en laiton plaquées or
Caractéristiques électriques
-
Tension d'alimentation (VDC):
3,3 – 48
Caractéristiques du corps
-
Angle de mesure électrique (°):
340
Caractéristiques du boîtier
-
Diamètre du boîtier (in):
1,437
Dimensions
-
Diamètre de l'axe :
6.35 mm [ .25 in ]
Conditions d’utilisation
-
Coefficient de température de la sortie (ppm/°C):
400
-
Plage de température de fonctionnement :
-85 – 257 °C [ -85 – 257 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Type de signal de sortie :
Ratiométrique (alimentation 0 V)
Autre
-
Type de roulement :
ABEC 3 de précision
-
Non-linéarité (%):
± 0,5
-
Non-répétitivité et hystérésis :
Retour mécanique < .1°
-
Couple (in-lbs):
.3