Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Options :
Accessoires perche isolante
-
Type d'installation :
Cale, Installation sous tension
Fonctionnalités de configuration
-
Inspection visuelle :
Oui
Caractéristiques électriques
-
Classe de tension (kV):
≤ 500
Caractéristiques du corps
-
Matériaux de conducteurs compatibles :
Aluminium, Aluminium, Cuivre
Dimensions
-
Sections de conducteurs compatibles - principal :
240 mm² [ 477 – 477 AWG/kcmil ]
-
Sections de conducteurs compatibles - dérivation :
107 mm² [ 4/0 – 4/0 AWG/kcmil ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement (°F):
-40 – 392
Fonctionnement/Application
-
Type d'application :
Aérien, Aérien
Disponibilité du produit
-
Disponibilité :
Amériques
Autre
-
Couleur de cartouche nécessaire :
Jaune