Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement (°F):
-40 – 392
Disponibilité du produit
-
Disponibilité :
Chine, Asie, Amériques
Caractéristiques du type de produit
-
Type d'installation :
Installation sous tension, Cale
-
Catégorie de taille :
B
-
Options :
Accessoires perche isolante, Capot isolé
Caractéristiques électriques
-
Classe de tension (kV):
0 – 500
Autre
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme
-
Couleur de cartouche nécessaire :
Blanc
Fonctionnalités de configuration
-
Inspection visuelle :
Oui
Dimensions
-
Sections de conducteurs compatibles - dérivation :
33,6 – 53,5 mm² [ 2 – 1/0 AWG/kcmil ]
Fonctionnement/Application
-
Type d'application :
Connexions de transmission et de distribution de réseaux aériens
Normes de l’industrie
-
Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences :
RUS