Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Fonctionnalités de contact
-
Diamètre du contact :
2.06 mm [ .081 in ]
-
Type de fût à sertir :
Ouvert
-
Forme de contact :
Rond
-
Type de contact :
Support
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Étain
-
Matériau du placage de la zone de contact du fil :
Or
-
Maintien des contacts :
Avec
-
Matériau de base du contact :
Bronze phosphoreux
-
Courant nominal du contact (max) (A):
15
Fonctionnement/Application
-
Pour sertissage multiple :
Non
-
Application du circuit :
Puissance
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
1000
-
Type de conditionnement :
Pièce détachée
Caractéristiques du type de produit
-
Type de fil discret :
Câblé
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC):
250
Fixation mécanique
-
Type de maintien des contacts :
Patte de verrouillage
Fonctionnalités de configuration
-
Type de câble et fil compatible :
Fil isolé
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble :
Sertissage
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
Dimensions
-
Dimension du fil (AWG):
22 – 16
-
Dimension du fil (mm²):
.3 – 1.4
Autre
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme