Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Particularités de la cosse :
Trou de goujon
Fonctionnalités de contact
-
Épaisseur du placage de la surface de contact :
.76 µm [ 30 µin ]
-
Épaisseur du matériau du contact :
1.27 µm [ 50 µin ]
-
Épaisseur du placage de l'extrémité de la zone de contact PCB :
3.81 – 5.08 µm [ 150 – 200 µin ]
-
Type de borne PCB :
Connecteur
-
Diamètre de la broche d'accouplement :
1.47 mm [ .058 in ]
-
Matériau de placage de la cosse :
Or
-
Matériau du contact :
Nickel
-
Orientation de l'embout :
Droit
Caractéristiques de terminaison
-
Se connecte à/au :
Circuit imprimé
Dimensions
-
Épaisseur du matériau de la cosse :
.25 mm [ .01 in ]
-
Épaisseur du PCB (recommandée) :
1.6 – 2.39 mm [ .063 – .094 in ]
-
Diamètre du trou du CI :
1.47 – 1.57 mm [ .058 – .062 in ]
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
10000
-
Type de conditionnement :
Bobine