Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Particularités de la cosse :
Butée de fil
-
Force d'insertion :
Normal
Fonctionnalités de configuration
-
Capacité de connexion :
Unique
Caractéristiques électriques
-
Tension nominale (V):
300
Fonctionnalités de contact
-
Type de cosse :
Connecteur
-
Largeur de la languette d'accouplement :
2.79 mm [ .11 in ]
-
Épaisseur de la languette d'accouplement :
.51 mm [ .02 in ]
-
Orientation de l'embout :
Droit
-
Matériau de base du contact :
Laiton
-
Matériau de placage de la cosse :
Étain
-
Type de sertissage :
Sertissage par compression
-
Type de fût à sertir :
Fermé
Caractéristiques de terminaison
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
Dimensions
-
Épaisseur du matériau de la cosse :
.3 mm [ .012 in ]
-
Diamètres d'isolant compatibles :
2.54 mm [ .1 in ]
-
Longueur (mm):
18.64
-
Dimension du fil (AWG):
22 – 18
-
Dimension du fil (mm²):
.26 – .96
-
Dimension du fil (CMA):
509 – 1900
Conditions d’utilisation
-
Options d'isolant :
Partiellement isolé
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
5000
-
Type de conditionnement :
Bobine
Autre
-
Couleur du fût :
Transparent