Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Fonctionnalités de contact
-
Épaisseur du placage de la surface de contact :
2.03 – 5.08 µm [ 80 – 200 µin ]
-
Type de borne PCB :
Connecteur
-
Matériau de placage de la cosse :
Étain
-
Orientation de l'embout :
Drapeau
Dimensions
-
Épaisseur du matériau de la cosse :
.3 mm [ .012 in ]
-
Épaisseur du PCB (recommandée) :
1.57 mm [ .062 in ]
-
Diamètre du trou du CI :
1.5 mm [ .059 in ]
-
Dimension du fil (AWG):
22 – 16
-
Dimension du fil (mm²):
.3 – 1.42
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
8000
-
Type de conditionnement :
Emballage
Conditions d’utilisation
-
Options d'isolant :
Non isolé
Caractéristiques du type de produit
-
Particularités de la cosse :
Trou de goujon
Caractéristiques de terminaison
-
Se connecte à/au :
Circuit imprimé
Autre
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme