Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de maintien de l'isolant du fil :
Support non destiné à l’isolation
-
Étanche :
Non
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de placage de la cosse :
Étain
Dimensions
-
Épaisseur du matériau de la cosse :
.71 mm [ .028 in ]
-
Longueur :
6.35 mm [ .25 in ]
-
Diamètre d'isolant compatible (max) :
3.81 mm [ .15 in ]
-
Diamètres d'isolant compatibles :
3.81 mm [ .15 in ]
Conditions d’utilisation
-
Options d'isolant :
Non isolé
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
1500
-
Type de conditionnement :
Bobine