Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de prolongateur :
Épissure de spirale
-
Étanche :
Non
-
Type fil discret compatible :
Fil émaillé, Massif
Fonctionnalités de configuration
-
Orientation des bandes :
Alimentation d’extrémité
-
Capacité de raccordement :
3
-
Nombre de dentelures :
7
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (V):
250
Caractéristiques du corps
-
Poids (g):
.247
-
Caractéristiques du manchon :
Dentelé
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de placage de la cosse :
Étain
-
Matériau de base du contact :
Laiton
-
Type de fût à sertir :
Ouvert
Caractéristiques de terminaison
-
Largeur de sertissage :
3.56 mm [ .14 in ]
Dimensions
-
Dimension du fil (AWG):
15.5 – 12
-
Dimension du fil (mm²):
1.54 – 3.46
-
Dimension du fil (CMA):
3000 – 7000
-
Épaisseur du matériau de la cosse :
.51 mm [ .02 in ]
-
Longueur :
5.72 mm [ .225 in ]
Conditions d’utilisation
-
Options d'isolant :
Non isolé
-
Plage de température de fonctionnement :
'-65 – 150 °C [ -85 – 302 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Matériaux de conducteur compatibles :
Aluminium, Cuivre
Normes de l’industrie
-
Embouts approuvés par les autorités :
Non
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
20000
-
Type de conditionnement :
Bande