Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de prolongateur :
Épissure de spirale, Épissure traversante
-
Étanche :
Non
-
Type fil discret compatible :
Câblé, Massif
-
Type de maintien de l'isolant du fil :
Support d’isolation
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de dentelures :
4
-
Type de câble et fil compatible :
Fil isolé
Caractéristiques du corps
-
Poids (g):
.502
-
Caractéristiques du manchon :
Dentelé
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de base du contact :
Laiton
-
Type de fût à sertir :
Ouvert
Dimensions
-
Dimension du fil (AWG):
18 – 14, 18 – 16
-
Dimension du fil (mm²):
.823 – 1, .823 – 2
-
Diamètres d'isolant compatibles :
4.3 mm [ .17 in ]
-
Épaisseur du matériau de la cosse :
.51 mm [ .02 in ]
-
Longueur :
17.9 mm [ .705 in ]
Conditions d’utilisation
-
Options d'isolant :
Non isolé
-
Plage de température de fonctionnement :
'-40 – 110 °C [ -40 – 230 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Matériaux de conducteur compatibles :
Cuivre
Normes de l’industrie
-
Embouts approuvés par les autorités :
Non
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
3000
-
Type de conditionnement :
Bobine