Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Dimensions
-
Diamètre intérieur après rétreint :
.76 mm [ .03 in ]
-
Diamètres d'isolant compatibles :
.76 mm [ .03 in ]
-
Longueur :
12.7 mm [ .5 in ]
Caractéristiques du corps
-
Matériau de l'isolant :
Fluorure de polyvinylidène modifié réticulé par rayonnement thermorétractable
-
Poids (g):
1
-
Couleur principale :
Bleu
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
500
-
Type de conditionnement :
Boîte
Conditions d’utilisation
-
Résistance hydraulique :
Protection anti-éclaboussures
-
Options d'isolant :
Entièrement isolé
-
Plage de température de fonctionnement :
-65 – 150 °C [ -85 – 302 °F ]
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble :
Soudure
Caractéristiques du type de produit
Fonctionnalités de configuration
-
Type de câble et fil compatible :
Fil isolé
Fonctionnalités de contact
-
Type de fût à sertir :
Fermé
Normes de l’industrie
-
Embouts approuvés par les autorités :
Non
Autre
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme