Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Dimensions
-
Diamètre intérieur après rétreint :
1 mm [ .039 in ]
-
Diamètres d'isolant compatibles :
1.09 mm [ .043 in ]
-
Longueur :
18.4 mm [ .725 in ]
Conditions d’utilisation
-
Résistance hydraulique :
Immersion
-
Options d'isolant :
Entièrement isolé
Caractéristiques du type de produit
Fonctionnalités de configuration
-
Type de câble et fil compatible :
Fil isolé
Autre
-
Conformité RoHS de l'UE :
Non conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Non conforme