Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
Fonctionnalités de configuration
-
Type de câble et fil compatible :
Câble coaxial
Caractéristiques du corps
-
Matériau de l'isolant :
Fluorure de polyvinylidène modifié réticulé par rayonnement thermorétractable
-
Poids (g):
1
-
Couleur principale :
Bleu
Fonctionnalités de contact
-
Type de fût à sertir :
Ouvert
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble :
Soudure
Dimensions
-
Diamètre extérieur (mm):
1.52
-
Diamètre intérieur après rétreint :
.64 mm [ .025 in ]
-
Dimension du fil (AWG):
30
-
Dimension du fil (mm²):
.05
-
Longueur :
16 mm [ .63 in ]
Conditions d’utilisation
-
Options d'isolant :
Entièrement isolé
Normes de l’industrie
-
Embouts approuvés par les autorités :
Non
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
500
-
Type de conditionnement :
Boîte