Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
200
-
Type de conditionnement :
Boîte
Conditions d’utilisation
-
Résistance hydraulique :
Protection anti-éclaboussures
-
Options d'isolant :
Entièrement isolé
Caractéristiques du corps
-
Matériau de l'isolant :
Fluorure de polyvinylidène modifié réticulé par rayonnement thermorétractable
-
Poids (g):
1
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble :
Soudure
Caractéristiques du type de produit
Fonctionnalités de contact
-
Type de fût à sertir :
Fermé
Dimensions
-
Diamètres d'isolant compatibles :
8.76 mm [ .345 in ]
-
Dimension du fil (CMA):
16200 – 25000
-
Longueur :
54.1 mm [ 2.13 in ]
Normes de l’industrie
-
Embouts approuvés par les autorités :
Non
Autre
-
Conformité RoHS de l'UE :
Non conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Non conforme