Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type d'accessoire :
Couvercle de prise
-
Type de prolongateur :
Épissure de robinet
-
Étanche :
Non
-
Type fil discret compatible :
Câblé, Massif
-
Type de maintien de l'isolant du fil :
Support d’isolation
Fonctionnalités de configuration
-
Type de câble et fil compatible :
Fil isolé
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Noir
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de placage de la cosse :
Étain
-
Matériau de base du contact :
Laiton
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
Nylon 66 GF
Dimensions
-
Dimension du fil de dérivation (mm²):
1 – 2.5
-
Dimension du fil (AWG):
17 – 13
-
Dimension du fil (mm²):
1 – 2.5
-
Diamètres d'isolant compatibles :
4 mm [ .157 in ]
-
Dimension du fil (CMA):
2048 – 5178
-
Longueur :
17.5 mm [ .688 in ]
Conditions d’utilisation
-
Options d'isolant :
Entièrement isolé
Normes de l’industrie
-
Embouts approuvés par les autorités :
Non
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
100
-
Type de conditionnement :
Boîte