Fonctionnalités de configuration
-
Capacité de connexion :
Plusieurs
Fonctionnalités de contact
-
Épaisseur du placage de la surface de contact :
2.03 µm [ 80 µin ]
-
Épaisseur du matériau du contact :
1.27 µm [ 50 µin ]
-
Épaisseur du placage de l'extrémité de la zone de contact PCB :
2.03 µm [ 80 µin ]
-
Type de borne PCB :
Connecteur
-
Largeur de la languette d'accouplement :
6.35 mm [ .25 in ]
-
Épaisseur de la languette d'accouplement :
.41 mm [ .016 in ]
-
Matériau de placage de la cosse :
Étain
-
Matériau du contact :
Cuivre
-
Taille des bornes :
6.35
-
Orientation de l'embout :
Droit
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au PCB :
Trou traversant – Soudure
-
Se connecte à/au :
Circuit imprimé
Dimensions
-
Épaisseur du matériau de la cosse :
.25 mm [ .01 in ]
-
Épaisseur du PCB (recommandée) :
1.57 mm [ .062 in ]
-
Diamètre du trou du CI :
2.54 mm [ .1 in ]
Conditions d’utilisation
-
Options d'isolant :
Non isolé
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
8000
-
Type de conditionnement :
Bobine