Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type fil discret compatible :
Fil émaillé, Massif
Fonctionnalités de contact
-
Type de cosse :
Poke-In
-
Matériau de placage de la cosse :
Étain
-
Orientation de l'embout :
Droit
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble :
Déplacement d’isolation (IDC), Sertissage
-
Longueur de la surface de sertissage :
8.63 mm [ .34 in ]
Dimensions
-
Diamètre d'isolant compatible (max) :
2.54 mm [ .1 in ]
-
Diamètres d'isolant compatibles :
1.52 – 2.54 mm [ .06 – .1 in ]
-
Dimension du fil conducteur (AWG):
22 – 18
-
Dimension du fil conducteur (mm²):
.3 – .9
-
Épaisseur à la livraison (côté fil de cuivre émaillé) :
.51 mm [ .02 in ]
-
Longueur :
17.53 mm [ .69 in ]
-
Hauteur de la borne :
6.6 mm [ .26 in ]
Conditions d’utilisation
-
Options d'isolant :
Non isolé
-
Plage de température de fonctionnement :
-65 – 150 °C [ -85 – 302 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Matériaux de conducteur compatibles :
Cuivre
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Bobine, Bobine, Bobine, Bobine/carton