Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de maintien de l'isolant du fil :
Support non destiné à l’isolation
-
Type fil discret compatible :
Fil émaillé, Massif
Caractéristiques du corps
-
Taille de cavité compatible :
Taille 6
Fonctionnalités de contact
-
Type de sertissage :
IDC
-
Type de cosse :
Borne à double connexion, Sertissage-F
-
Matériau de placage de la cosse :
Étain
-
Orientation de l'embout :
Droit
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble :
Déplacement d’isolation (IDC), Sertissage
-
Longueur de la surface de sertissage :
2.61 mm [ .102 in ]
Fixation mécanique
-
Type de maintien de la connexion :
Encoche
-
Support d'isolant :
Sans
Dimensions
-
Hauteur de la borne :
7.62 mm [ .3 in ]
-
Dimension du fil conducteur (AWG):
22 – 18
-
Dimension du fil conducteur (mm²):
.3 – .8
-
Dimension du fil émaillé (mm):
.36 – .5
-
Dimension du fil émaillé (AWG):
27 – 24
-
Épaisseur à la livraison (côté fil de cuivre émaillé) :
.33 mm [ .013 in ]
-
Longueur :
12.32 mm [ .485 in ]
Conditions d’utilisation
-
Options d'isolant :
Non isolé
-
Plage de température de fonctionnement :
'-65 – 150 °C [ -85 – 302 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Matériaux de conducteur compatibles :
Aluminium, Cuivre
Marquage d’identification
-
Numéro d'identification :
9
Normes de l’industrie
-
Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences :
RU (programme de composants UL)
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Bobine, Bobine/carton