Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type fil discret compatible :
Fil émaillé, Massif
Caractéristiques du corps
-
Taille de cavité compatible :
Taille 3
Fonctionnalités de contact
-
Type de cosse :
Patte
-
Largeur de la languette d'accouplement :
4.75 mm [ .187 in ]
-
Épaisseur de la languette d'accouplement :
.51 mm [ .02 in ]
-
Matériau de placage de la cosse :
Étain
-
Orientation de l'embout :
Droit
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble :
Déplacement d’isolation (IDC)
Fixation mécanique
-
Type de maintien de la connexion :
Encoche
Dimensions
-
Hauteur de la borne :
7.62 mm [ .3 in ]
-
Dimension du fil émaillé (mm):
.18 – .27
-
Dimension du fil émaillé (AWG):
33 – 31
-
Épaisseur à la livraison (côté fil de cuivre émaillé) :
.25 mm [ .01 in ]
-
Longueur :
16 mm [ .63 in ]
Conditions d’utilisation
-
Options d'isolant :
Non isolé
-
Plage de température de fonctionnement :
'-65 – 150 °C [ -85 – 302 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Matériaux de conducteur compatibles :
Cuivre
Marquage d’identification
-
Numéro d'identification :
4
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
6500
-
Type de conditionnement :
Bobine, Bobine/carton