Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de blindage du câble :
Ruban
-
Durée limite de stockage :
3 ans
-
Type d'installation :
Rétractable à froid, Appliqué à froid
Fonctionnalités de configuration
Caractéristiques électriques
-
Classe de tension (kV):
≤ 25
Caractéristiques du corps
-
Matériau de l'isolant :
Plastique
-
Nombre d'ailettes :
5
Dimensions
-
Diamètres de conducteurs compatibles (AWG/kcmil):
1 – 500
-
Diamètres d'isolant compatibles :
22 – 37 mm [ 0,85 – 1,45 in ]
-
Longueur (installé) :
381 mm [ 15 in ]
-
Diamètres des conducteurs compatibles :
10,66 – 20,57 mm [ 0,42 – 0,81 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement (°C):
-40 – 40
Fonctionnement/Application
-
Type d'application :
Extérieur, Intérieur
Normes de l’industrie
-
Normes compatibles :
HD CENELEC 629.1, IEEE 48
Disponibilité du produit
-
Disponibilité :
Amériques
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
1
Autre
-
Instructions d'installation :
Anglais