Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type fil discret compatible :
Fil émaillé
Fonctionnalités de configuration
-
Capacité de connexion :
Unique
Fonctionnalités de contact
-
Type de cosse :
Connecteur
-
Largeur de la languette d'accouplement :
6.35 mm [ .25 in ]
-
Épaisseur de la languette d'accouplement :
.81 mm [ .032 in ]
-
Orientation de l'embout :
Droit
-
Matériau de base du contact :
Laiton
-
Matériau de placage de la cosse :
Étain
-
Type de sertissage :
Sertissage-F
-
Type de fût à sertir :
Ouvert
Caractéristiques de terminaison
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
Dimensions
-
Épaisseur du matériau de la cosse :
.46 mm [ .018 in ]
-
Diamètres d'isolant compatibles :
1.52 mm [ .06 in ]
-
Longueur :
21.84 mm [ .86 in ]
-
Dimension du fil (AWG):
27 – 21
-
Dimension du fil (mm²):
.1 – .4
-
Dimension du fil (CMA):
200 – 700
Conditions d’utilisation
-
Options d'isolant :
Non isolé
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
3000
-
Type de conditionnement :
Bobine