Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Dimensions
-
Diamètre extérieur du diélectrique (max) :
1.25 mm [ .05 in ]
-
Dimension du fil conducteur préinstallé (CMA):
754
-
Dimension du fil conducteur préinstallé (AWG):
22
-
Dimension du fil conducteur préinstallé (mm²):
.38
-
Diamètre extérieur du blindage (min) :
2.15 mm [ .085 in ]
-
Longueur :
16.5 mm [ .65 in ]
-
Diamètres de gaine compatibles :
4.3 mm [ .17 in ]
-
Diamètre intérieur avant rétreint :
4.32 mm [ .17 in ]
-
Diamètre intérieur après rétreint (max) :
1.27 mm [ .05 in ]
Fonctionnalités de configuration
-
Type de fil préinstallé :
55A0813
-
Fil préinstallé :
Oui
Caractéristiques du type de produit
-
Type d'indicateur de température :
Thermochromique
-
Type de prolongateur :
Terminateurs de blindage
-
Indicateur de température :
Oui
Normes de l’industrie
-
Certifié par un gouvernement :
Non
-
Normes MIL/NAS (MIL-S-83519, NAS-1747) :
Non
Caractéristiques du corps
-
Couleur du fil :
Blanc/Vert
-
Matériau de placage du fil :
Nickel
-
Type de fil :
Câblé
Conditions d’utilisation
-
Température de fonctionnement (max) (°C):
175
-
Propriétés de résistance :
Protection contre l’immersion
-
Température du fil (max) (°C):
150
Autre
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme