Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Options de mise à la terre :
Mise à la terre PCB
-
Type de connecteur pour station d'accueil :
Connecteur
-
Se connecte à/au :
Circuit imprimé
-
Type de fonction de la mise à la terre :
Contacts de terre de signal
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de paires :
56
-
Nombre de rangées :
6
-
Nombre de positions de signaux :
2
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Angle droit
Caractéristiques du corps
-
Matériau de placage de la plaque de mise à la terre :
Étain-plomb sur nickel
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de base du contact :
Alliage de cuivre
-
Matériau de placage de la zone de contact PCB :
Étain
-
Matériau du contact :
Nickel
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Or
-
Épaisseur du placage de la surface de contact (µin):
6
-
Nombre de contacts utilitaires :
6
-
Contact 4 - Emplacement :
2
-
Contact 2 - Emplacement :
2
-
Contact 5 - Emplacement :
2
-
Contact 1 - Emplacement :
4
-
Contact 3 - Emplacement :
2
-
Contact 6 - Emplacement :
4
Caractéristiques de terminaison
-
Longueur des pattes et des broches :
3.1 mm [ .122 in ]
-
Méthode de raccordement au circuit imprimé :
Trou traversant – Soudure
Fixation mécanique
-
Type de retenue pour montage PCB :
Contact utilitaire
-
Support de montage pour PCB :
Avec
Caractéristiques du boîtier
-
Couleur du boîtier :
Naturel
-
Matériau du boîtier :
Polyester
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-0
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Emballage
-
Quantité par emballage :
5