Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type fil discret compatible :
Câblé, Massif
Caractéristiques du corps
-
Taille de cavité compatible :
Taille 2
Fonctionnalités de contact
-
Type de cosse :
Poke-In
-
Matériau de placage de la cosse :
Étain
-
Orientation de l'embout :
Torsadé
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble :
Déplacement d’isolation (IDC)
Fixation mécanique
-
Type de maintien de la connexion :
Verrouillage
Dimensions
-
Hauteur de la borne :
7.62 mm [ .3 in ]
-
Dimension du fil d'aluminium (AWG):
24 – 22
-
Dimension du fil d'aluminium (mm):
.51 – .64
-
Dimension du fil conducteur (AWG):
20 – 18
-
Dimension du fil conducteur (mm²):
.5 – .8
-
Dimension du fil émaillé (mm):
.36 – .57
-
Dimension du fil émaillé (AWG):
27 – 23
-
Épaisseur à la livraison (côté fil de cuivre émaillé) :
.41 mm [ .016 in ]
-
Longueur :
7.87 mm [ .31 in ]
Conditions d’utilisation
-
Options d'isolant :
Non isolé
-
Plage de température de fonctionnement :
'-65 – 150 °C [ -85 – 302 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Matériaux de conducteur compatibles :
Aluminium, Cuivre
Marquage d’identification
-
Numéro d'identification :
10
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
12000
-
Type de conditionnement :
Bobine, Bobine/carton