Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Fonctionnalités de contact
-
Type de contact :
Broche
-
Contact central :
Avec
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Or
-
Matériau de placage du contact central :
Or (Au)
-
Diamètre de la broche d'accouplement :
.5 mm [ .02 in ]
Caractéristiques du corps
-
Matériau du corps :
PBT
-
Matériau de placage de la fonction de rétention du PCB :
Étain
-
Code de détrompage et connecteur :
A
Caractéristiques du type de produit
-
Connecteur mixte et hybride :
Non
-
Système de connecteur :
Fil à appareil
-
Étanche :
Non
Fonctionnement/Application
-
Fonction du processus d'assemblage :
Dispositif d’espacement de carte
-
Processus de soudure :
Soudure à vague
-
Blindé :
Non
-
Application du circuit :
Signal
Autre
-
Matériau de placage du contact extérieur :
Étain (Sn)
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme aux exemptions
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme aux exemptions
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Emballage
-
Quantité par emballage :
210
Dimensions
-
Hauteur du connecteur :
10.75 mm [ .423 in ]
-
Longueur :
23.88 mm [ .937 in ]
-
Largeur :
8.1 mm [ .319 in ]
Fixation mécanique
-
Type de retenue pour montage PCB :
Tige de soudure
-
Maintien de la connexion :
Avec
-
Support de montage pour PCB :
Avec
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au PCB :
Trou traversant – Soudure
Caractéristiques du boîtier
-
Couleur du boîtier :
Noir
Caractéristiques du signal
-
Gamme de fréquences de fonctionnement (MHz):
0 – 3000
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VDC):
60
-
Impédance (Ω):
50
Normes de l’industrie
-
Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences :
USCAR
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
1
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Horizontal
Conditions d’utilisation
-
Température de fonctionnement (max) (°C):
80, 85, 65, 75, 70
-
Température de fonctionnement (max) (°F):
158, 167, 176, 185, 149
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]