Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Fonctionnalités de configuration
-
Type de câble et fil compatible :
Fil isolé
Caractéristiques électriques
-
Tension de tenue diélectrique (max) (VAC):
2200
-
Résistance de l'isolation (MΩ):
5000
-
Tension de fonctionnement (VAC):
250
Fonctionnalités de contact
-
Finition du matériau de placage de la zone de contact du fil :
Mat
-
Dimension des bornes carrées d'accouplement :
.64 mm [ .025 in ]
-
Matériau du contact :
Nickel
-
Type de contact :
Support
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Étain (Sn)
-
Matériau du placage de la zone de contact du fil :
Étain, Pré-étain
-
Maintien des contacts :
Avec
-
Matériau de base du contact :
Bronze phosphoreux
-
Courant nominal du contact (max) (A):
5
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble :
Déplacement d’isolation (IDC) standard
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
Fixation mécanique
-
Support d'isolant :
Sans
-
Type de maintien des contacts :
Patte de verrouillage
Dimensions
-
Dimension du fil (AWG):
26
-
Dimension du fil (mm²):
.13
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Signal
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
1000
-
Type de conditionnement :
Sac et boîte