Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Particularités de la cosse :
Trou de goujon
Fonctionnalités de contact
-
Épaisseur du placage de la surface de contact :
5.08 µm [ 200 µin ]
-
Finition du placage de la cosse :
Brillant
-
Taille des bornes :
Miniature
-
Orientation de l'embout :
Droit
Caractéristiques de terminaison
-
Se connecte à/au :
Circuit imprimé
Dimensions
-
Extension sous la carte :
3.43 mm [ .135 in ]
-
Épaisseur du PCB (recommandée) :
1.57 mm [ .062 in ]
-
Diamètre du trou du CI :
1.4 mm [ .055 in ]
-
Diamètres d'isolant compatibles :
1.02 – 1.78 mm [ .04 – .07 in ]
-
Dimension du fil (AWG):
26 – 22
-
Dimension du fil (mm²):
.12 – .4
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
10000
-
Type de conditionnement :
Bobine