Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Fonctionnalités de contact
-
Type de fût à sertir :
Ouvert
-
Épaisseur du placage de la surface de contact des fils :
.4 µm [ 15.75 µin ]
-
Longueur du contact :
16,76 mm [ 0,66 in ]
-
Épaisseur du placage de la surface de contact :
.4 µm [ 15.75 µin ]
-
Fabrication de contacts :
Estampillé et formé
-
Diamètre de la broche d'accouplement :
1.98 mm [ .077 in ]
-
Orientation des contacts :
Droit
-
Type de contact :
Support
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Étain
-
Matériau du placage de la zone de contact du fil :
Étain
-
Maintien des contacts :
Avec
-
Matériau de base du contact :
Bronze phosphoreux
-
Courant nominal du contact (max) (A):
9
Fixation mécanique
-
Support d'isolant :
Avec
-
Type de maintien des contacts :
Patte de verrouillage
Dimensions
-
Diamètres d'isolant compatibles :
.64 – 2.92 mm [ .05 – .115 in ]
-
Dimension du fil (AWG):
26 – 18
-
Dimension du fil (mm²):
.12 – .8
-
Dimension du fil (CMA):
236.823 – 1578.82
Caractéristiques du type de produit
-
Type de fil discret :
Câblé
-
Étanche :
Non
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Bobine
-
Quantité par emballage :
6500
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC):
250
-
Tension de fonctionnement (VDC):
250
Fonctionnalités de configuration
-
Type de câble et fil compatible :
Fil isolé
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble :
Sertissage
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-55 – 85 °C [ -67 – 185 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Électricité et signaux
Autre
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme