Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Avec adhésif d'étanchéité :
Avec
-
Répartition de l'adhésif :
Planaire, Spirale
-
Type d'installation :
Campagne machine de thermorétraction
-
Type de paroi (hors adhésif) :
Unique
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de sorties et dérivations :
2
Caractéristiques électriques
-
Classe de tension (kV):
≤ 1
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Noir
-
Flexibilité :
Semi-rigide
-
Matériau :
Polyoléfine réticulée
-
Rapport de rétreint :
> 2:1
Dimensions
-
Diamètre de câble compatible - dérivation (min) :
4 mm [ 0,15 in ]
-
Longueur du corps :
20 mm [ .79 in ]
-
Longueur totale :
90 mm [ 3,54 in ]
-
Épaisseur de paroi après rétreint (corps) :
3.2 mm [ .13 in ]
-
Diamètre intérieur avant rétreint (corps) :
28 mm [ 1,1 in ]
-
Épaisseur de paroi après rétreint (dérivation) :
1.6 mm [ .06 in ]
-
Diamètre intérieur avant rétreint (dérivation) :
15 mm [ .59 in ]
-
Diamètre de câble compatible - dérivation (max) :
14 mm [ 0,55 in ]
-
Longueur des dérivations :
25 mm [ .98 in ]
-
Diamètre de câble compatible - corps (min) :
9 mm [ 0,35 in ]
-
Diamètre intérieur après rétreint (corps) :
9.2 mm [ .36 in ]
-
Diamètre de câble compatible - corps (max) :
25 mm [ 1 in ]
-
Épaisseur de la paroi :
Épaisse
-
Diamètre intérieur après rétreint (dérivation) :
4.1 mm [ .16 in ]
Conditions d’utilisation
-
Résistance à l'environnement :
Pluie, Érosion, Eau salée, Eau contaminée, Humidité
-
Résistant aux fluides de type :
Hydrocarbures, Transformateur rempli d'huile
Fonctionnement/Application
-
Résistance mécanique :
Contre les chocs mécaniques
-
Résistance thermique :
Applicable aux basses températures, applicable aux hautes températures, ignifugé
-
Stabilisé aux UV :
Oui
Disponibilité du produit
-
Disponibilité :
Europe, Moyen-Orient et Afrique, Asie, Australie, Nouvelle-Zélande et îles du Pacifique, Amériques
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
3