Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de capot du connecteur :
Support protecteur pour montage PCB
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de rangées :
7
-
Nombre de positions :
133
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Gris
-
Matériau :
Polyester renforcé de fibre de verre
Fixation mécanique
-
Alignement de l'accouplement :
Avec
-
Type d'alignement de l'accouplement :
Cosses de guidage
Caractéristiques du boîtier
-
Axe central (pas) :
2 mm [ .079 in ]
Dimensions
-
Hauteur :
13.4 mm [ .527 in ]
-
Longueur :
37.85 mm [ 1.49 in ]
-
Largeur :
15.4 mm [ .606 in ]
-
Espacement de ligne à ligne :
2 mm [ .079 in ]
Conditions d’utilisation
-
Température de fonctionnement (max) :
125 °C [ 257 °F ]
-
Plage de température de fonctionnement :
'-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-0
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Emballage