Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Profil du produit :
Standard
-
Type de capot du connecteur :
Cache d'extrémité
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-0
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Transparent
-
Matériau :
Polycarbonate
Conditions d’utilisation
-
Température de fonctionnement (max) :
125 °C [ 257 °F ]
-
Plage de température de fonctionnement :
'-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]
Autre
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme