Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de capot du connecteur :
Capuchon anti-poussière
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Noir
Conditions d’utilisation
-
Température de fonctionnement (max) :
105 °C [ 221 °F ]
-
Plage de température de fonctionnement :
-20 – 105 °C [ -4 – 221 °F ]
Autre
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme
Caractéristiques du boîtier
-
Forme de connecteur compatible :
Rectangulaire
Dimensions
-
Hauteur :
25.17 mm [ .991 in ]
-
Longueur :
152.4 mm [ 6 in ]
-
Largeur :
53.67 mm [ 2.113 in ]
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Sac/Boîte