Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type d'accessoire :
Épissure
-
Étanche :
Oui
-
Type de maintien de l'isolant du fil :
Support non destiné à l’isolation
Caractéristiques du corps
-
Matériau de l'isolant :
Polyvinylidène modifié
-
Caractéristiques du manchon :
Kit d’épissure
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de dentelures :
0
-
Type de câble et fil compatible :
Fil isolé
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de base du contact :
Alliage de cuivre
-
Type de fût à sertir :
Fermé
Dimensions
-
Dimension du fil (AWG):
16 – 12
-
Dimension du fil (mm²):
1.21 – 2.94
-
Diamètre intérieur du fût :
2.54 mm [ .1 in ]
-
Dimension du fil (CMA):
2426 – 5874
-
Longueur :
29.21 mm [ 1.15 in ]
Conditions d’utilisation
-
Options d'isolant :
Entièrement isolé
-
Plage de température de fonctionnement :
-55 – 175 °C [ -67 – 347 °F ]
Normes de l’industrie
-
Embouts approuvés par les autorités :
Oui
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Sac/Boîte
Autre
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme