Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Dimensions
-
Diamètre extérieur (mm):
3.73
-
Dimension du fil (AWG):
26 – 20
-
Dimension du fil (mm²):
.15 – .61
-
Diamètre intérieur du fût :
1.2 mm [ .048 in ]
-
Dimension du fil (CMA):
304 – 1216
-
Longueur :
34.93 mm [ 1.35 in ]
Caractéristiques du type de produit
-
Type d'accessoire :
Épissure
-
Étanche :
Oui
-
Type de maintien de l'isolant du fil :
Support non destiné à l’isolation
Caractéristiques du corps
-
Matériau de l'isolant :
Fluorure de polyvinylidène modifié réticulé par rayonnement thermorétractable
-
Poids (g):
1
-
Caractéristiques du manchon :
Kit d’épissure
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
100
-
Type de conditionnement :
Sac/Boîte
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble :
Sertissage
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de dentelures :
0
-
Type de câble et fil compatible :
Fil isolé
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de base du contact :
Alliage de cuivre
-
Type de fût à sertir :
Fermé
Conditions d’utilisation
-
Options d'isolant :
Entièrement isolé
-
Plage de température de fonctionnement :
-55 – 175 °C [ -67 – 347 °F ]
Normes de l’industrie
-
Embouts approuvés par les autorités :
Oui
Autre
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme